Publier vos produits
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
    Kohler

    K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Évadez-vous dans le confort apaisant de votre bain de vapeur privé, prêt en seulement 60 secondes. En appuyant sur un bouton, ce générateur de vapeur de 11 kilowatts offre les avantages purifiants de la vapeur, y compris le soulagement respiratoire et le nettoyage du corps des toxines et des impuretés, à votre cabine de douche ou à votre environnement de douche personnalisé.

    MATÉRIEL

    • Le générateur est construit en acier inoxydable isolé, qui maintient la température tout en garantissant que le boîtier est sans danger au toucher.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Technologie

    • La technologie Fast-Response® produit une douche à vapeur luxueuse en 60 secondes.
    • La technologie Power Clean ™ offre un nettoyage automatique en une seule touche et un entretien sûr.
    • Constant Steam produit de la vapeur à un rythme constant, ce qui minimise considérablement les fluctuations de température.

    Installation

    • Volume nominal maximal de 317 pieds cubes pour les applications de douche personnalisées.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5531
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsInvigoration® Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.37
    • Largeur (pouces)6.5
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam generators
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 29 19 19
    • Titre OmniClassSteam Room Equipment