Publier vos produits
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with lattice pattern
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with lattice pattern
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with lattice pattern
    Kohler

    Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with lattice pattern

    Traduit par Google,

    Intégrez ce drain de douche linéaire facile à installer dans votre prochain projet de douche contemporain pour un look élégant et minimaliste avec une fonctionnalité maximale. Cette solution de vidange innovante offre la meilleure qualité que vous attendez de KOHLER, y compris des inserts de canal de vidange légers, durables et facilement ajustables avec des motifs de grille usinés avec précision et des finitions anodisées résistantes aux rayures. Disponible en différents modèles, finitions et tailles pour compléter votre installation de douche personnalisée à domicile ou commerciale.

    Caractéristiques

    • Le motif de grille en treillis rigide et usiné avec précision offre la meilleure esthétique de vidange de sa catégorie
    • Facilement ajustable sur le terrain pour s'adapter à n'importe quel espace de douche
    • L'insert de grille léger mais durable est facile à manipuler pendant l'installation et tout au long de la durée de vie du produit
    • Les pieds de grille filetés et recouverts de caoutchouc offrent un placement sûr dans le canal de vidange
    • Les pieds sont réglables en hauteur jusqu'à 2,5 cm et facilement accessibles par le haut de la grille pour une installation plus rapide et plus précise.
    • Comprend un kit de quincaillerie universel avec pieds de montage en deux longueurs, clé de levage en acier inoxydable et embouts de grille de marque KOHLER
    • Nécessite un canal de drainage linéaire K-80646 Kohler de 2-1/2 po

    Matériel

    • Construction en aluminium anodisé
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Ajustable sur le terrain pour s'adapter à la taille et à l'installation personnalisées

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-80653
    • Famille de produitsShower Accessories
    • Groupe de produitsKohler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.13
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)2.56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors