Publier vos produits
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover

    Traduit par Google,

    Avec ses bords biseautés et sa géométrie épurée, cette base de douche Archer crée un look universel qui convient à une gamme de styles de salle de bain. Conçue pour les installations en alcôve, cette base rectangulaire est équipée d'un drain couvert qui ajoute un élément de design unique et améliore le confort.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception à seuil bas pour une entrée et une sortie faciles.
    • Bonde couverte avec couvercle amovible.
    • Seuil unique pour installation en alcôve.
    • Vidange centrale.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.

    Matériel

    • Acrylique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9479
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.68
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors