Publier vos produits
K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder
Kohler

K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder

Traduit par Google,

Complétez votre système de douche performant avec le support de douchette mural réglable Purist/Stillness. Idéal pour l'hydromassage ou pour cibler des zones spécifiques du corps, ce support pivote pour incliner la douchette exactement où vous le souhaitez. Le design contemporain complète une variété de décors de salle de bain.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le support pivote et tourne pour positionner la douchette à l'angle désiré.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Purist et Stillness.

Matériel

  • Construction en laiton.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-975
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsStillness®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.37
  • Largeur (pouces)2.37
  • Profondeur (pouces)3.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Description de l'Uniclass 2015Shower head holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties