Publier vos produits
K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat
K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat
    Kohler

    K-98804 Purewash® Elongated manual bidet seat

    Traduit par Google,

    Le siège de toilette bidet Purewash permet d'ajouter facilement la fraîcheur et l'assurance d'un nettoyage personnel à vos toilettes existantes. Avec une conception de siège élégante et à profil bas, Purewash fournit des baguettes de pulvérisation doubles pour le nettoyage avant et arrière. Ce siège de toilette bidet manuel ne nécessite ni électricité ni piles et s'installe en quelques minutes, se connectant à la conduite d'alimentation en eau des toilettes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La double baguette fournit de l'eau ambiante pour le nettoyage avant et arrière.
    • Réglez la pression de l'eau à l'aide de la poignée à levier latérale pratique.
    • La baguette autonettoyante se rince automatiquement après chaque utilisation.
    • La poignée à commande manuelle ne nécessite ni piles ni alimentation électrique.
    • Le siège allongé Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
    • La fonctionnalité Quick-Release™ permet de retirer rapidement le siège pour un nettoyage facile.
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place.
    • Siège ergonomique pour le confort de l'utilisateur.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique.

    Installation

    • Nécessite une connexion à la conduite d'alimentation en eau des toilettes. Tous les tuyaux et raccords sont inclus.
    • Convient à la plupart des toilettes allongées.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-98804
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPurewash™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.06
    • Largeur (pouces)14.5
    • Profondeur (pouces)19.94
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord