Publier vos produits
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control

    Traduit par Google,

    Découvrez un nettoyage plus propre avec le siège de toilette nettoyant Novita. Les buses avant et arrière individuelles vous offrent une personnalisation complète, de la température de l'eau à la pression de l'eau. Les bulles d'air nettoient et les options de réglage turbo se détendent avec un massage doux.

    Caractéristiques

    • Convient à la plupart des toilettes à devant rond
    • La baguette en acier inoxydable est automatiquement nettoyée avant et après chaque utilisation
    • Buses avant et arrière séparées pour un maximum de confort et de personnalisation
    • Le lavage oscillant couvre une zone de nettoyage plus large
    • Le réglage turbo produit un effet de massage lorsque l'eau se déplace d'avant en arrière
    • Le lavage à bulles d'air offre un lavage doux et doux avec un nettoyage efficace
    • Le réglage de nettoyage automatique/enfant est pratique pour les personnes âgées ou les enfants
    • Siège chauffant avec niveaux de température réglables et séchoir à air chaud
    • L'éclairage LED illumine le bol pour servir de veilleuse
    • Le siège et le couvercle à fermeture douce empêchent le claquement

    Technologie

    • Télécommande tactile rétroéclairée avec écran LCD ; peut être fixé au mur
    • Fonction d'économie d'énergie à deux niveaux

    Installation

    • Nécessite un circuit électrique dédié GFCI (120V, 15A, 60Hz)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-BH93
    • Famille de produitsToilet Seats
    • Groupe de produitsKOHLER Novita(R)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.11
    • Largeur (pouces)16.4
    • Profondeur (pouces)21.48
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats