Publier vos produits
Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.0 gpf flushometer
Kohler

Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.0 gpf flushometer

Traduit par Google,

Une refonte de la cuvette Kingston, la Kingston Ultra est une cuvette de chasse tout usage avec une capacité de rinçage robuste. La refonte remplace le moteur de rinçage par la plate-forme Ultra, permettant à ce bol de fonctionner entre 1,0 et 1,6 gpf. Cette plate-forme offre de solides performances même à une pression ou à un débit d'eau entrant plus faible que prévu. Le Kingston Ultra est associé à un robinet de chasse sans contact Mach homologué UL avec technologie Tripoint. Ensemble, la cuvette et le robinet de chasse offrent des performances solides pour répondre aux besoins exigeants des toilettes commerciales. Cette refonte introduit également une esthétique plus contemporaine pour compléter n'importe quel décor. L'empreinte de la toilette est conçue pour couvrir l'empreinte actuelle de Kingston et toutes les principales toilettes murales du marché.

Fonctionnalités

  • La combinaison luminaire et robinet de chasse sans contact est conçue pour des performances optimales.
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
  • Surface d'eau de 11" x 8-1/4" (279 mm x 210 mm).
  • 1,0 gpc (3,8 lpc).
  • La distance d'activation de la valve de chasse est réglée en usine.
  • Aucun réglage externe du volume de chasse n'assure la conservation de l'eau.
  • Le rinçage sentinelle automatique 24 heures sur 24 garde le siphon frais.
  • La commande mécanique permet à la chasse d'eau d'être utilisée manuellement même pendant une panne de courant.
  • Résistance aux chloramines et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la voie d'eau.
  • Le capuchon d'arrêt verrouillable offre une protection contre le vandalisme.
  • Alimenté par des piles au lithium 1,5 V AA.
  • Pour cette combinaison, commandez la cuvette K-84325 et le robinet de chasse K-10TD00K10.

Matériel

  • Bol en porcelaine vitrifiée.
  • Valve de chasse en laiton avec finition en laiton poli durable.

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie Tripoint® pour une activation précise.
  • Conçu pour surpasser les concurrents en termes de propreté du bol et de résistance au bouchon.

Installation

  • Suspendu au mur.
  • Siège vendu séparément.

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-PR84325-T3D
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsKingston™ Ultra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.89
  • Largeur (pouces)15.56
  • Profondeur (pouces)26.04
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord