Avec des courbes douces, Maxton offre une approche adoucie du style contemporain. Sa construction haut de gamme résiste à une utilisation quotidienne tout en conservant une belle apparence. Cet ensemble complet de garnitures de douche et de bain Maxton comprend une pomme de douche de 1,8 gpm (gallons par minute) avec trois expériences de pulvérisation distinctes : un jet large complet, un jet de trempage pour le rinçage et un jet de massage revigorant pour soulager les douleurs.
Fonctionnalités
- Le moteur de pulvérisation avancé offre trois options de pulvérisation : massage puissant, trempage intense ou large couverture.
- Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour un usage quotidien.
- Le spray de trempage intense offre un jet puissant idéal pour rincer le savon des cheveux.
- Le massage puissant est un jet concentré pour masser les muscles endoloris ou pour une utilisation comme spray utilitaire.
- La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
- La poignée à levier unique permet une activation / désactivation simultanée et un contrôle de la température.
- L'ensemble comprend : une pomme de douche de 1,8 gal/min, un bras de douche et une bride, une plaque de garniture de valve, un bec inverseur avec raccord coulissant et une valve Rite-Temp® avec raccords de 1/2".
Matériel
- Construit avec des matériaux de première qualité.
Technologie
- Les finitions haut de gamme KOHLER avec la technologie ScratchShield® résistent même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles.
- La technologie d'équilibrage de pression Rite-Temp® maintient la température de l'eau à +/- 3 degrés Fahrenheit pour une protection anti-brûlure et un contrôle précis de la température.
Conservation de l'eau et remises
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.
Avis aux clients californiens
- AVERTISSEMENT : Cancer et troubles de la reproduction