La douchette Maxton® apporte la qualité, le design et la performance KOHLER à votre salle de bain. Les performances de pulvérisation avancées offrent trois pulvérisations distinctes - couverture complète, pulvérisation de soie ou massage puissant - avec une rotation en douceur d'un onglet de pouce. La conception ergonomique offre un confort et une facilité d'utilisation supérieurs, avec un équilibre et un poids idéaux dans la main. La face de pulvérisation, avec ses lignes épurées et élégantes, complète une large gamme de styles de salle de bain.
Caractéristiques
- Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences de pulvérisation : couverture complète, soie, massage puissant et fonction de pause.
- Le spray à couverture complète produit un spray enveloppant idéal pour une utilisation quotidienne.
- Silk Spray libère un spray dense et luxueux idéal pour le rinçage
- Le jet de massage puissant est un jet concentré qui cible les muscles endoloris, ou utilisé comme jet utilitaire pour rincer les enfants, les animaux domestiques et votre douche.
- La languette de pouce simple permet une transition en douceur entre les pulvérisations
- Le système d'amarrage innovant permet à la douchette de glisser facilement en place pour un arrimage et un décrochage rapides et faciles.
- La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
- La boîte comprend : douchette, tuyau de 60" (1524 mm), support de douchette
Matériel
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
- Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles
Conservation de l'eau et remises
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
Installation
- Raccord d'entrée G 1/2 - 14
- Installation sans outil ; ne nécessite qu'un serrage à la main