Publier vos produits
Gaius Original basin

Gaius Original basin

Traduit par Google,
Disponible en version Droitier : code produit 6202 et Gaucher : code produit 6203. La direction du lavabo est définie en fonction de l'extrémité effilée. Le principe de base du concept Gaius Original est l'utilisation la plus efficace de l'espace et l'utilisation indépendante. Les plans de travail du lavabo, le meuble de rangement et les rails de support forment un ensemble complet, dans lequel le positionnement mutuel et les distances des pièces ont été soigneusement étudiés. Les couleurs des rails de support et un éclairage effi cace de l'espace augmenteront la sécurité dans la salle de bain. Cependant, le Gaius Original facilite également l'utilisation d'accessoires (par exemple fauteuil roulant, déambulateur) dans la salle de bain. Les vasques sont également disponibles avec des bandes de bordure facilitant la visualisation (rouge, jaune ou grise).
Spécifications techniques
  • Réference unique.6262P
  • Famille de produitsGaius Original
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
  • Poids net (Kg)230
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815