Publier vos produits
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    Traduit par Google,
    kreon dolma 40 indoor a une largeur visible de 50 mm. Le conduit est un profilé en aluminium encastré qui peut facilement être installé dans les murs ou les plafonds. Le profil sur mesure est fini en aluminium anodisé naturel ou noir. Des éléments d'éclairage à LED standard peuvent être intégrés à l'une ou l'autre des extrémités. Utilisez kreon dolma comme balise dans des environnements résidentiels ou publics.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_dolma_40
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsprofile systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique