Publier vos produits
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165

    onn 165

    Traduit par Google,
    kreon onn est un luminaire mural avec un système optique unique qui est optimisé pour projeter la lumière loin du mur et dans la pièce, tout en étant présenté dans les formes compactes les plus pures et les plus simples. Il est disponible en deux tailles et est fini avec un choix de noir mat ou de blanc pur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_onn_165
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitswall luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)165
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique