Publier vos produits
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80

    side 80

    Traduit par Google,
    Kreon Side 80 est le plus grand membre de la famille Kreon Side renouvelée, avec des dimensions de 80 x 200 mm. Ses réflecteurs à facettes soigneusement conçus jouent un rôle crucial dans la production d'un faisceau de lumière cohérent et asymétrique, exempt de bords durs ou de points focaux trop intenses. Cette caractéristique ingénieusement conçue projette également une lueur douce et enveloppante, servant de présence directrice lorsqu'elle est orientée vers le bas, tandis qu'en position vers le haut, elle projette un doux rayonnement sur le plafond, enrichissant efficacement l'éclairage ambiant global de tout espace intérieur. Ce luminaire mural encastré est élégamment finalisé avec une garniture discrète, disponible en revêtement en poudre blanc raffiné ou noir élégant. De plus, chaque luminaire offre la possibilité d'apporter des touches personnalisées grâce à la sélection d'une plaque arrière, qui peut être finie de manière unique dans sept choix distincts de peinture ou d'anodisation. Un faisceau lumineux doux mais saisissant et le biseau abrupt de la grille de finition attirent l'attention sur la surface arrière verticale droite qui peut être finie dans divers matériaux selon les préférences du concepteur. Kreon Side, disponible dans les largeurs de 25, 40 et 80 mm, s'intègre parfaitement dans l'architecture et se combine avec d'autres luminaires Kreon.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_side_80
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitswall luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)221
    • Largeur (mm)96
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique