Publier vos produits
side in-line 80
side in-line 80

    side in-line 80

    kreon side reproduit de nombreux aspects de la lampe latérale encastrée classique. Les réflecteurs à facettes dessinés incorporés dans cette lampe créent un faisceau uniforme asymétrique, ce qui fait de kreon side in-line un projecteur de plafond ou de sol compact et efficace. Son faisceau lumineux léger mais éclatant et l’angle fortement incliné de sa persienne de finition attirent l’attention sur sa surface arrière verticale droite qui peut être finie en divers matériaux, selon la préférence du designer. kreonside in-line est disponible en largeurs de 40 ou de 80 cm ; elle s’intègre parfaitement à l’architecture et se combine avec les autres luminaires kreon.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_side_inline_80
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsrecessed wall luminaire
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique