Publier vos produits
Acrylic Matt Board
Acrylic Matt Board
    Kronospan

    Acrylic Matt Board

    Traduit par Google,

    Les panneaux acryliques mats sont des panneaux décoratifs haut de gamme dotés d'une surface acrylique fine et subtile, offrant un aspect élégant. Spécialement conçus pour la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur et les applications commerciales et de vente au détail, ils présentent une finition lisse et douce au toucher. Fabriqués à partir de MDF premium Kronospan de 17 mm d'épaisseur, ils sont recouverts d'une couche d'acrylique laqué mat de 0,7 mm sur la face avant et d'un film de polystyrène choc de 0,6 mm sur la face arrière pour une meilleure stabilité. Ces panneaux offrent une excellente résistance aux chocs et à l'abrasion, une grande stabilité aux UV et des propriétés anti-traces de doigts améliorées.

    Spécification
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - UV stability

      - Matt surface

      - Soft Touch

      Application

      - Interior frontals

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acrylic-matt-board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)18.3
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Fabriqué enCroatie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés