Publier vos produits
Mirror Gloss Particle Board
Mirror Gloss Particle Board
    Kronospan

    Mirror Gloss Particle Board

    Traduit par Google,

    Les panneaux Mirror Gloss sont utilisés dans l'ameublement de la maison et du bureau, les cuisines haut de gamme et les espaces commerciaux. Leur fabrication repose sur une technologie de lamination de pointe, offrant une surface d'une brillance incomparable. Un film de mélamine décoratif de haute qualité est pressé sur un support en panneaux de particules, créant ainsi un produit qui capte et reflète la lumière ambiante. La gamme propose des décors unis résistants aux rayures, à la lumière et aux couleurs inaltérables.

    Spécification
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5) - E-LE

      Features

      - Gloss surface

      - UV stability

      Application

      - Interior frontals

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mirror-gloss-particle-board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)2050
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés