Publier vos produits
KIM - Krystol Internal Membrane
KIM - Krystol Internal Membrane
KIM - Krystol Internal Membrane
KIM - Krystol Internal Membrane

    KIM - Krystol Internal Membrane

    Traduit par Google,

    Krystol Internal Membrane (KIM) est un adjuvant cristallin hydrophile utilisé pour créer un béton imperméable de manière permanente.

    Les architectes et les ingénieurs à la recherche de solutions fiables pour les projets d'infrastructures hydrauliques peuvent compter sur la technologie Smart Concrete de Kryton. Nos produits offrent une étanchéité et une durabilité permanentes, prolongeant la durée de vie du béton et réduisant considérablement le coût total de possession. Les solutions de Kryton minimisent également l'empreinte carbone intrinsèque de la structure, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de développement durable tout en luttant efficacement contre les problèmes courants tels que les fuites, la corrosion et l'érosion causées par l'ASR, les cycles de gel-dégel, le H2S et autres.

    Spécification
    • KIM contains Krystol technology which offers built-in waterproofing and water tightness. While many products in the market react with free lime, which diminishes over time, KIM interacts directly with water and un-hydrated cement particles. This reaction produces insoluble crystals that fill the concrete's pores and micro-cracks, blocking water and contaminants from entering or exiting the structure. The brilliance of KIM is its enduring

      • Lowers the cost of waterproofing
      • Helps to shave weeks off of construction schedules
      • Reduces the cost of maintenance and repairs
      • Increases reliability and quality control
      • Increases revenues with a larger building footprint
      • Safe for contact with potable water and Certified by NSF to NSF/ANSI Standard 61 Drinking Water System Components – Health Effects
      • Winner of the Most Innovative Product Award at World of Concrete in 2003
    Spécifications techniques
    • Réference unique.krystol-internal-membrane
    • Famille de produitsAdditives and Admixtures
    • Groupe de produitshydrophilic crystalline admixture - waterproofing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité