Publier vos produits
Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm
Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

    Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

    Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection montée préalablement. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur tactile dans le boîtier Safe-Touche anti-échaudure, avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection montée préalablement. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur tactile dans le boîtier Safe-Touche anti-échaudure, avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056718
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique