Publier vos produits
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    Traduit par Google,
    Distributeur de papier toilette STRATOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade incurvée avec ouverture ovale, serrure à cylindre avec clé, pour papier toilette E-STRX680, matériel de montage inclus.
    Spécification
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008877
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsToilet seat paper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)263
    • Largeur (mm)393
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.72
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique