Publier vos produits
Lavabo individuel HEAVY-DUTY
Lavabo individuel HEAVY-DUTY
    Archivé

    Lavabo individuel HEAVY-DUTY

    Lavabo individuel à montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1,2 mm, avec 3 tiges filetées pour un montage à travers le mur via un local de service, vasque soudée d’un seul tenant, plage de robinetterie 40 mm, sans perçage pour la robinetterie, sans trop-plein, bonde à grille plate 1 1/4", siphon à montage dissimulé DN 32 inclus. Dimensions 450 x 280 x 400 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo individuel à montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1,2 mm, avec 3 tiges filetées pour un montage à travers le mur via un local de service, vasque soudée d’un seul tenant, plage de robinetterie 40 mm, sans perçage pour la robinetterie, sans trop-plein, bonde à grille plate 1 1/4", siphon à montage dissimulé DN 32 inclus. Dimensions 450 x 280 x 400 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057205
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers