Publier vos produits
Distributeur de papier toilette EXOS.
Distributeur de papier toilette EXOS.
    Archivé

    Distributeur de papier toilette EXOS.

    Distributeur de papier toilette pour montage mural en inox, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et un meilleur nettoyage « easy to clean », épaisseur du matériau 1,5 mm, pour un rouleau de diamètre max. de 120 mm, axe de rotation en inox avec dispositif d’immobilisation de rouleau intégré. Matériel de fixation inclus. Dimensions 123 x 62 x 129 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette pour montage mural en inox, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et un meilleur nettoyage « easy to clean », épaisseur du matériau 1,5 mm, pour un rouleau de diamètre max. de 120 mm, axe de rotation en inox avec dispositif d’immobilisation de rouleau intégré. Matériel de fixation inclus. Dimensions 123 x 62 x 129 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057382
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)154
    • Largeur (mm)186
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers