Publier vos produits
Poubelle EXOS.
Poubelle EXOS.
    Archivé

    Poubelle EXOS.

    Poubelle pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d' environ 30 litres, support de sac intégré. Rail de fixation et matériel de fixation inclus. Dimensions 304 x 790 x 251 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Poubelle pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d' environ 30 litres, support de sac intégré. Rail de fixation et matériel de fixation inclus. Dimensions 304 x 790 x 251 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057388
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)303
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)126
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers