Publier vos produits
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    CNTX73A Barre d’appui murale rabattable en inox, finition satinée, avec distributeur de rouleaux de papier toilette intégré, surface de la barre avec micro rainures pour une meilleure prise en main, diamètre du tube de 32 mm, épaisseur du matériau de 1,2 mm, système anti-rabat involontaire, tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (L x H x P) Conforme à la norme ÖNORM B 1600:2011 (une fois rabattue vers le haut, la barre se trouve à 20 cm max. de la pièce)
    Spécification
    • CNTX73A Barre d’appui murale rabattable en inox, finition satinée, avec distributeur de rouleaux de papier toilette intégré, surface de la barre avec micro rainures pour une meilleure prise en main, diamètre du tube de 32 mm, épaisseur du matériau de 1,2 mm, système anti-rabat involontaire, tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (L x H x P) Conforme à la norme ÖNORM B 1600:2011 (une fois rabattue vers le haut, la barre se trouve à 20 cm max. de la pièce)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057584
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)432
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique