Publier vos produits
Évier industriel MAXIMA avec sous-structure
Évier industriel MAXIMA avec sous-structure

    Évier industriel MAXIMA avec sous-structure

    Évier professionnel en inox, soudé au piètement, finition satinée, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm, tablier avec découpe pour lave-vaisselle, pieds 40 x40 mm réglables en hauteur jusqu'à 25 mm, barre de renfort entre les pieds arrières pour plus de stabilité. Dimensions 1400 x 1000 x 700 mm (L x H x P) Égouttoir à droite
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, soudé au piètement, finition satinée, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm, tablier avec découpe pour lave-vaisselle, pieds 40 x40 mm réglables en hauteur jusqu'à 25 mm, barre de renfort entre les pieds arrières pour plus de stabilité. Dimensions 1400 x 1000 x 700 mm (L x H x P) Égouttoir à droite
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100151
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)407
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)15.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique