Publier vos produits
Distributeur de papier toilette STRATOS
Distributeur de papier toilette STRATOS

    Distributeur de papier toilette STRATOS

    Distributeur de papier toilette 2 rouleaux à encastrer, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, regard. Pour deux rouleaux d’un diamètre maximum de 120 mm, un second rouleau se mettant en place quand le premier est terminé. Pas de système d’axe de rotation. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 183 x 331 x 142 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette 2 rouleaux à encastrer, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, regard. Pour deux rouleaux d’un diamètre maximum de 120 mm, un second rouleau se mettant en place quand le premier est terminé. Pas de système d’axe de rotation. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 183 x 331 x 142 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036165
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique