Publier vos produits
SIRIUS Grille pour seau
SIRIUS Grille pour seau

    SIRIUS Grille pour seau

    Grille pour seau en acier inoxydable à montage mural au-dessus du bac d'évacuation en MIRANIT, à charnières, avec protection anti-basculement, matériel de fixation fourni. Dimensions 360 x 118 x 362 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Grille pour seau en acier inoxydable à montage mural au-dessus du bac d'évacuation en MIRANIT, à charnières, avec protection anti-basculement, matériel de fixation fourni. Dimensions 360 x 118 x 362 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100359
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique