Publier vos produits
Patère STRATOS
Patère STRATOS

    Patère STRATOS

    Patère simple pour fixation murale, en inox, finition satinée, tube d’un diamètre de 17 mm, trou avec pas de vis pour fixation à l’arrière. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Patère simple pour fixation murale, en inox, finition satinée, tube d’un diamètre de 17 mm, trou avec pas de vis pour fixation à l’arrière. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101212
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)121
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_70_22
    • Description de l'Uniclass 2015Disposal chutes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique