Publier vos produits
Porte-serviette simple MEDIUS
Porte-serviette simple MEDIUS

    Porte-serviette simple MEDIUS

    Porte-serviette simple pour montage mural en inox, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 600 x 54 x 85 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Porte-serviette simple pour montage mural en inox, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 600 x 54 x 85 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103380
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsSingle urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)732
    • Largeur (mm)313
    • Profondeur (mm)341
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique