Publier vos produits
Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare
Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare

    Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Lavabo individuel VARIUScare en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur blanc alpin avec bande colorée (RAL 7022). Accessible aux fauteuils roulants, avec bord de saisie intégré. Vasque ronde encastrée par moulage sans soudures et sans trop-plein. Avec alésage pour robinetterie. Paroi arrière avec consoles intégrées et alésages de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Matériel de montage inclus. Dimensions 650 x 120 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 600 x 80 x 420 mm (L x P)
    Spécification
    • Lavabo individuel VARIUScare en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur blanc alpin avec bande colorée (RAL 7022). Accessible aux fauteuils roulants, avec bord de saisie intégré. Vasque ronde encastrée par moulage sans soudures et sans trop-plein. Avec alésage pour robinetterie. Paroi arrière avec consoles intégrées et alésages de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Matériel de montage inclus. Dimensions 650 x 120 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 600 x 80 x 420 mm (L x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103669
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique