Publier vos produits
Bac d'atelier
Bac d'atelier

    Bac d'atelier

    Évier de salle de travail en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Évier avec plage de robinetterie préformée, sans perçage, avec repères de perçage sur la face intérieure de la plage de robinetterie. Large vasque rectangulaire, parte inférieure du lavabo avec une inclinaison de 2°. Couleur Blanc alpin. Vanne de tuyau DN 40 x 200 mm et filtre de protection (amovible) en inox. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Largeur 2000 mm
    Spécification
    • Évier de salle de travail en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Évier avec plage de robinetterie préformée, sans perçage, avec repères de perçage sur la face intérieure de la plage de robinetterie. Large vasque rectangulaire, parte inférieure du lavabo avec une inclinaison de 2°. Couleur Blanc alpin. Vanne de tuyau DN 40 x 200 mm et filtre de protection (amovible) en inox. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Largeur 2000 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106359
    • Famille de produitsRes. Bath. Accessories
    • Groupe de produitsTowel & rob holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)54
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique