Publier vos produits
Commande du réservoir de chasse d'eau EXOS.
Commande du réservoir de chasse d'eau EXOS.
Commande du réservoir de chasse d'eau EXOS.

    Commande du réservoir de chasse d'eau EXOS.

    Contrôle de WC opto-électronique EXOS - A3000 open pour réservoir dissimulé. Avec options de contrôle externe, comme le réglage de la robinetterie et la communication via un contrôleur de fonction ECC en option, télécommande bidirectionnelle. Avec module électronique étanche, entrée supplémentaire pour capteurs fournis par le client (ex. poignées d’assistance pour personnes à mobilité réduite) avec une distance max. de 5 m, moteur basse tension, répartiteur en T électrique et étanche pour le raccordement au câble du système, support de montage et plaque de recouvrement en inox avec capteurs et vissage dissimulé. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation et enregistrement de données statistiques. Alimentation séparée 24 V CC. avec les accessoires du système AQUA 3000 open.
    Spécification
    • Contrôle de WC opto-électronique EXOS - A3000 open pour réservoir dissimulé. Avec options de contrôle externe, comme le réglage de la robinetterie et la communication via un contrôleur de fonction ECC en option, télécommande bidirectionnelle. Avec module électronique étanche, entrée supplémentaire pour capteurs fournis par le client (ex. poignées d’assistance pour personnes à mobilité réduite) avec une distance max. de 5 m, moteur basse tension, répartiteur en T électrique et étanche pour le raccordement au câble du système, support de montage et plaque de recouvrement en inox avec capteurs et vissage dissimulé. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation et enregistrement de données statistiques. Alimentation séparée 24 V CC. avec les accessoires du système AQUA 3000 open.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000107663
    • Famille de produitsWash place solutions
    • Groupe de produitsWashroom furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)16.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_12
    • Description de l'Uniclass 2015Classroom storage units
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique