Publier vos produits
Robinet électronique pour montage sur plage F3E
Robinet électronique pour montage sur plage F3E

    Robinet électronique pour montage sur plage F3E

    F3E robinetterie pour lavabo DN 15, pour les installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré mélangée ou d’eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation murale 100 - 240 V C.A.
    Spécification
    • F3E robinetterie pour lavabo DN 15, pour les installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré mélangée ou d’eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation murale 100 - 240 V C.A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030005623
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique