Publier vos produits
Urinoirs multiples CAMPUS
Urinoirs multiples CAMPUS

    Urinoirs multiples CAMPUS

    Urinoir rigole en inox, surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Possibilité d'alimentation par l'arrière (au centre ou sur un coté) avec un raccord 1/2". Rinçage de la totalité de l'urinoir rigole par tuyau horizontal perforé. Régulateur de débit, Ecoulement central avec légère pente et vidage à grille en inox 1 1/2". Fixations murales incluses. Largeur 1800 mm
    Spécification
    • Urinoir rigole en inox, surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Possibilité d'alimentation par l'arrière (au centre ou sur un coté) avec un raccord 1/2". Rinçage de la totalité de l'urinoir rigole par tuyau horizontal perforé. Régulateur de débit, Ecoulement central avec légère pente et vidage à grille en inox 1 1/2". Fixations murales incluses. Largeur 1800 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030054380
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique