Publier vos produits
Poubelle RODAN
Poubelle RODAN

    Poubelle RODAN

    Poubelle conçue pour une installation murale, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, couvercle rabattable à fermeture automatique, avec porte-sac intégré, serrure à barillet et clé standard Franke, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Capacité environ 45 litres
    Spécification
    • Poubelle conçue pour une installation murale, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, couvercle rabattable à fermeture automatique, avec porte-sac intégré, serrure à barillet et clé standard Franke, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Capacité environ 45 litres
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030019182
    • Famille de produitsEmergency showers
    • Groupe de produitsWhole body showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-29 37 15
    • Titre OmniClassEmergency Showers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique