Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique pour montage sur plage et pour chauffe-eau AQUAMIX ZERO
Mitigeur à fermeture automatique pour montage sur plage et pour chauffe-eau AQUAMIX ZERO
    Archivé

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage sur plage et pour chauffe-eau AQUAMIX ZERO

    Mitigeur à levier à arrêt automatique AQUAMIX ZERO DN 15, sous forme de robinet-colonne, pour raccordement sur les arrivées d’eau chaude, durée d’écoulement réglable, laiton chromé poli, bouchon avec préhension ou bouchon à levier dans la construction métallique. Avec bouchon avec préhension
    Spécification
    • Mitigeur à levier à arrêt automatique AQUAMIX ZERO DN 15, sous forme de robinet-colonne, pour raccordement sur les arrivées d’eau chaude, durée d’écoulement réglable, laiton chromé poli, bouchon avec préhension ou bouchon à levier dans la construction métallique. Avec bouchon avec préhension
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030025230
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers