Publier vos produits
Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural F5S-Therm
Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural F5S-Therm
    Archivé

    Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural F5S-Therm

    F5S-Therm mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide. Avec un mécanisme pour une unité hygiénique optionnelle permettant un rinçage hygiénique automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignées métalliques et butée de température réglable, avec option pour les performances d’une désinfection thermique manuelle. Protection contre l’ébouillantage, boîtier « Safe Touch », structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 195 mm.
    Spécification
    • F5S-Therm mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide. Avec un mécanisme pour une unité hygiénique optionnelle permettant un rinçage hygiénique automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignées métalliques et butée de température réglable, avec option pour les performances d’une désinfection thermique manuelle. Protection contre l’ébouillantage, boîtier « Safe Touch », structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 195 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030025231
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.68
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers