Publier vos produits
Douche d'urgence avec commande par barre de liaison
Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

    Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

    Douche d’urgence à déclenchement par tirette, montage sur surface proche de la porte, avec alimentation en eau par le haut et déclenchement sur la droite, ou alimentation depuis la droite ou la gauche et déclenchement sur la droite ou la gauche, à proximité de la sortie. Valve avec support mural et pommeau de douche d’urgence situé en dessus du centre de la porte. L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la tirette en EPS vert poudré (RAL 6032) qui permet de le stopper. Conforme à la norme EN 15154, Partie 1. Inclut le pictogramme de sécurité « emergency shower » autocollant, conformément à l’ISO 3864, partie 1. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4.
    Spécification
    • Douche d’urgence à déclenchement par tirette, montage sur surface proche de la porte, avec alimentation en eau par le haut et déclenchement sur la droite, ou alimentation depuis la droite ou la gauche et déclenchement sur la droite ou la gauche, à proximité de la sortie. Valve avec support mural et pommeau de douche d’urgence situé en dessus du centre de la porte. L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la tirette en EPS vert poudré (RAL 6032) qui permet de le stopper. Conforme à la norme EN 15154, Partie 1. Inclut le pictogramme de sécurité « emergency shower » autocollant, conformément à l’ISO 3864, partie 1. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030037502
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)334
    • Largeur (mm)696
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.99
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique