Publier vos produits
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm en version DN 15 pour montage mural avec bec orientable verrouillable, pour installations sanitaires. Cartouche mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et une technique à disques céramiques. Avec mécanisme pour unité hygiénique optionnelle pour le rinçage hygiénique automatique, la désinfection thermique programmée (cartouche de rinçage électromagnétique bypass supplémentaire nécessaire) et la mémorisation des données statistiques. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Boîtier anti-brûlure, Safe Touch, construction entièrement métallique, laiton chromé brillant. Régulateur de jet laminaire avec régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à vis réglables en profondeur. Saillie 155 mm.
    Spécification
    • With backflow preventer yes
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 155 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066483
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)288
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique