Publier vos produits
R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    Traduit par Google,

    Kit d'installation de base R3 pour l'installation murale de kits d'installation prêts à l'emploi pour robinet de chasse d'eau WC DN 20. Boîtier système en plastique, 174 x 225 mm, avec raccords à vis, raccord de tuyau de chasse, protection de coque, connecteur de chasse pour le rinçage et le test d'étanchéité, sans vanne d'arrêt.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068205
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsBasic installation kits for flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)225
    • Largeur (mm)174
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.06
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique