Publier vos produits
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    Traduit par Google,
    Mitigeur colonne F7E-Mix DN 15 pour sanitaires, à commande optoélectronique. Raccordement à l'eau chaude et froide via des flexibles avec clapets anti-retour et filtres intégrés. Électronique de commande, électrovanne et capteur dans un boîtier en acier inoxydable, surface brossée, hauteur de sortie 245 mm et saillie 180 mm. Levier de température en acier inoxydable avec butée de température réglable et anti-rotation. Aérateur inclinable et antivol avec régulateur de débit intégré de 5,7 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, arrêt de sécurité avec réflexion continue et enregistrement des données statistiques. Paramétrage et communication possibles via une télécommande bidirectionnelle en option ou un module C avec l'application correspondante. Fonctionnement sur piles (avec compartiment à piles comprenant une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinetterie), installation sous le lavabo, ou alimentation séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V CC ou les accessoires pour système ouvert AQUA 3000. Le compartiment à piles, y compris la batterie ou le bloc d'alimentation avec câble d'extension, doit être commandé séparément.
    Spécification
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open yes
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/8
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      position of power connection from bottom
      type of power supply other
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      surface finish fitting brushed
      surface treatment fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting tap hole
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap pillar tap
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600001259
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)295
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique