Publier vos produits
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    Traduit par Google,
    Distributeur MEDCARE pour savons liquides et désinfectants, à fixation murale, boîtier en acier inoxydable (compatible lave-vaisselle jusqu'à 60 °C), finition satinée, épaisseur 1,25 mm, sortie en plastique gris, pour flacons Euro standard de 500 ml (fournis par le client), avec levier de commande en acier inoxydable de 169 mm, support mural et matériel de fixation inclus. Dimensions : 82 x 305 x 169 mm (L x H x P). Pompe jetable à commander séparément.
    Spécification
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 169 mm
      overall height 305 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600003340
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)169
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique