Publier vos produits
EXOS Paper towel dispenser EXO600X
EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    Traduit par Google,
    Distributeur d'essuie-mains EXOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, fenêtre d'inspection sur le côté, serrure à cylindre avec clé, capacité 300-400 pièces pour papier avec pliage en Z, matériel de montage inclus.
    Spécification
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008766
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique