Publier vos produits
EXOS Soap dispenser EXO618W
EXOS Soap dispenser EXO618W

    EXOS Soap dispenser EXO618W

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon EXOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, façade en verre de sécurité trempé blanc, épaisseur du matériau 1,2 mm, fenêtre d'inspection sur le côté, serrure à cylindre avec clé, convient pour savon liquide ou lotion, récipient de recharge de 800 ml, avec levier poussoir en acier inoxydable, mécanisme de distribution à l'avant pour un remplissage facile, matériel de montage inclus.
    Spécification
    • filling quantity 0,8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008792
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique