Publier vos produits
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B

    EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B

    Traduit par Google,

    Sèche-mains EXOS pour montage mural, en acier inoxydable, surface satinée, façade en verre de sécurité trempé noir, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec capteur de proximité à commande optoélectronique sans contact, température de l'air chaud réglable, plage de détection réglable de 10 à 25 cm, protection de fonctionnement continu avec arrêt automatique après 60 secondes, vitesse de l'air réglable, câble et fiche fournis par le client.

    Tension de connexion : 230 V, 50-60 Hz
    Puissance totale : 1000 W
    Chauffage : 500 W
    Moteur : 500 W
    Volume d'air : 80 m³/h
    Vitesse de l'air : 95-115 m/s
    Niveau sonore : 76,2 dB(A)
    Classe de protection IPX1
    Classe de protection I

    Spécification
    • air velocity adjustable
      blower output 80 Cubic Meter/Hour
      input supply voltage Hz 50 Hertz (1/second)
      input supply voltage V 220 Volt
      input supply voltage V max 240 Volt
      input supply voltage V min 220 Volt
      heating power 500 Watt
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      motor power 500 Watt
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 200 mm
      protective system IP IPX1
      sound level 76.2 Decibels (A Weighting)
      total power 1,000 Watt
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      accent colour black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008901
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique