Sèche-mains EXOS pour montage mural, en acier inoxydable, surface satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec capteur de proximité à commande optoélectronique sans contact, température de l'air chaud réglable, plage de capteur réglable de 10 à 25 cm, protection de fonctionnement continu avec arrêt automatique après 60 secondes, vitesse de l'air réglable, câble et fiche fournis par le client.
Tension de connexion : 230 V, 50-60 Hz
Puissance totale : 1000 W
Chauffage : 500 W
Moteur : 500 W
Volume d'air : 80 m³/h
Vitesse de l'air : 95-115 m/s
Niveau sonore : 76,2 dB(A)
Classe de protection IPX1
Classe de protection I
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Autriche | États-Unis | |||
Belgique | ||||
Croatie | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |