Publier vos produits
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Traduit par Google,
    Murs fonctionnels : modèle 2010 Les panneaux individuels modèle 2010 de KWIK-WALL/fonctionnement courbe et inverseur ont été conçus pour une performance durable. Ils sont fabriqués avec un substrat acoustique structurel stratifié sous pression des deux côtés d'un cadre en acier. Pour une durabilité accrue, une peau en acier (en option) peut être laminée sur le matériau du substrat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2010_Operable_Walls
    • Famille de produitsOperable Partitions
    • Groupe de produitsOperable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-05-27
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)194
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud