Publier vos produits
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems

Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems

Traduit par Google,

Murs fonctionnels : Modèle 3050 Les systèmes muraux électriques modèle 3050 de KWIK-WALL sont actionnés entre l'emplacement d'empilage et la position d'installation par un opérateur électrique, qui se connecte au panneau principal par une chaîne à rouleaux. Les panneaux individuels sont articulés ensemble pour former un train de panneaux continu. La série 3000 – Construction en panneaux d'acier comprend des panneaux de 4" [102] d'épaisseur, fabriqués à partir d'un cadre en acier laminé durable et de revêtements en acier standard pour une durabilité et un contrôle sonore maximum.

A. Système d'entraînement du réducteur de vitesse
Rail en acier à charnière continue / électrique BHD
C. Fermeture à compensation réglable
D. Étendre/rétracter les interrupteurs à bouton-poussoir à pression constante
E. Interrupteur à clé avec interrupteurs à bouton-poussoir à pression constante d'extension/rétraction
F. Joints inférieurs : réglables
G. Charnière à mortaise complète
H. Poignée affleurante

Spécifications techniques
  • Réference unique.3050_Operable_Wall
  • Famille de produitsOperable Partitions
  • Groupe de produitsOperable Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-25
  • Numéro d'édition5
  • Hauteur (pouces)288
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)9
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
  • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud