Publier vos produits
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall

LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall

Traduit par Google,

Luminous Ava est notre mur de verre design non acoustique, combinant du verre à simple vitrage sans cadre avec des rails horizontaux à profil bas pour offrir un éclairage naturel à vue dégagée maximale, une esthétique visuelle et une flexibilité ultime dans la transformation de l'espace à vue dégagée. Commercialisée depuis 20 ans sous le nom de mur de verre sans cadre de la série KWV-Tec de Kwik-Wall, cette ligne de mur de verre populaire a été rebaptisée Ava , une partie intégrante du groupe de produits complet de mur de verre lumineux .

Panneaux individuels - Pile perpendiculaire, parallèle, distante ou personnalisée

Les panneaux individuels sont soutenus par deux (2) supports qui fonctionnent dans le système de rails qui permet aux panneaux de se déplacer et de tourner sans effort à travers les intersections de rayon conçues pour les panneaux de verre lourds. La polyvalence des arrangements de pile comprend une pile perpendiculaire, une pile parallèle, une pile à distance ou Pile personnalisée

Le modèle Ava - Trimless de KWIK-WALL offre une polyvalence maximale dans les arrangements coulissants et empilables, en utilisant des panneaux à commande individuelle avec un système de rails qui peut fournir des intersections à 90°, « X », « L » et « T » pour des possibilités d'aménagement presque illimitées. L'Ava - Trimless combine l'élégant support de verre horizontal supérieur et inférieur, utilisé dans d'autres modèles Clear-Divisions avec le système de rail et de support multidirectionnel de type 425.

CARACTÉRISTIQUES

  • Plusieurs options de verre, notamment du verre feuilleté clair, opaque, sablé et inscriptible.
  • Mur de verre fonctionnel à support supérieur – aucun rail au sol n'est requis.
  • Fermeture à panneau pivotant sur toute la hauteur au niveau des périmètres d'ouverture.
  • Panneaux individuels empilables en parallèle ou sur le côté avec deux supports pour une installation facile d'une seule main avec des intersections de rails à 90 degrés à transition douce.
  • Les options matérielles peuvent inclure du chrome poli, du nickel satiné, du laiton antique ou poli, du bronze huilé, du noir mat ou un revêtement en poudre de couleur RAL personnalisé.
  • Les goupilles de fond des coupelles affleurantes servent à verrouiller les panneaux pour un positionnement rigide et sécurisé lors de l'utilisation.

    Solutions complètes pour les besoins de division d'espace : hôtels, églises, écoles, aéroports, aménagements résidentiels, centres commerciaux, arènes sportives et immeubles de bureaux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.AVA_Trimless_Moveable_Glass_Wall
  • Famille de produitsOperable Partitions
  • Groupe de produitsMoveable Glass Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-25
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (pouces)120
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)1.44
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)330
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
  • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
  • Numéro OmniClass23-17 11 23 15 13
  • Titre OmniClassPanel Folding All Glass Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud