Publier vos produits
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    Traduit par Google,

    Luminous Ava est notre mur de verre design non acoustique, combinant du verre à simple vitrage sans cadre avec des rails horizontaux à profil bas pour offrir un éclairage naturel à vue dégagée maximale, une esthétique visuelle et une flexibilité ultime dans la transformation de l'espace à vue dégagée. Commercialisée depuis 20 ans sous le nom de mur de verre sans cadre KWV-Tec de Kwik-Wall, cette ligne de mur de verre populaire a été rebaptisée Ava , une partie intégrante du groupe de produits complet de mur de verre lumineux .

    Colonne centrale à paires articulées (AVA-Fold)

    Les panneaux à paires articulées sont des panneaux articulés ensemble en groupes de deux (2), sauf indication contraire. Les panneaux sont soutenus par un (1) support dans chaque panneau. La disposition de la pile centrale permet de ranger les panneaux à une ou aux deux extrémités de la position d'installation du mur.

    Le modèle Ava - Trimless de KWIK-WALL offre une polyvalence maximale dans les arrangements coulissants et empilables, en utilisant des panneaux à commande individuelle avec un système de rails qui peut fournir des intersections à 90°, « X », « L » et « T » pour des possibilités d'aménagement presque illimitées. L'Ava - Trimless combine l'élégant support de verre horizontal supérieur et inférieur, utilisé dans d'autres modèles Clear-Divisions avec le système de rail et de support multidirectionnel de type 425.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Plusieurs options de verre, notamment du verre feuilleté clair, opaque, sablé et inscriptible.
    • Mur de verre fonctionnel à support supérieur – aucun rail au sol n'est requis.
    • Fermeture à panneau pivotant sur toute la hauteur au niveau des périmètres d'ouverture.
    • Panneaux individuels empilables en parallèle ou sur le côté avec deux supports pour une installation facile d'une seule main avec des intersections de rails à 90 degrés à transition douce.
    • Les options matérielles peuvent inclure du chrome poli, du nickel satiné, du laiton antique ou poli, du bronze huilé, du noir mat ou un revêtement en poudre de couleur RAL personnalisé.
    • Les goupilles de fond des coupelles affleurantes servent à verrouiller les panneaux pour un positionnement rigide et sécurisé lors de l'utilisation.

      Solutions complètes pour les besoins de division d'espace : hôtels, églises, écoles, aéroports, aménagements résidentiels, centres commerciaux, arènes sportives et immeubles de bureaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LUMINOUS_Ava_Hinged_Pairs_Movable_Glass_Wall
    • Famille de produitsOperable Partitions
    • Groupe de produitsMoveable Glass Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)120
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)1.44
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)330
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 15 13
    • Titre OmniClassPanel Folding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions