Publier vos produits
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles

    COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 60x60x2 - sintered stone tiles

    Traduit par Google,
    L'Altra Pietra® est la collection la plus complète et la plus exclusive de pierre frittée pleine masse pour les applications de surfaces extérieures, 48 couleurs dans 11 formats standard différents, 2 cm (3/4") d'épaisseur (dalles jusqu'à 120x240x2cm, 48"x96"x3 /4"). La meilleure reproduction de la pierre naturelle 100% made in Italy, des prix compétitifs et toutes les caractéristiques techniques exceptionnelles du grès cérame fin. Propriétés qui font de ce produit le pavage et le revêtement le plus approprié pour tous les petits et grands projets publics et privés puisque les coûts opérationnels sont réduits (faible absorption, résistant aux taches, facile à nettoyer) avec une garantie de qualité sur toute la production avec une grande satisfaction du client et des architectes. La gamme comprend la collection Combine Indoor & Outdoor, une sélection de surfaces intérieures avec une épaisseur et une rugosité réduites pour créer des environnements en continuité avec l'extérieur. Colosseo Quarzite Svedese reproduit fidèlement l'exclusif quartzite ardoise suédois apprécié dans le monde entier, avec la garantie d'une haute qualité et d'une sélection de premier choix sur l'ensemble de l'offre.
    Spécification
    • Paving/cladding tiles “L’ALTRA PIETRA® Colosseo Quarzite Svedese" made in Italy, rectified in 2 cm thickness. Full body material unglazed porcelain stoneware. Dimension 60x60cm. High resistance material, frost resistant, antislip R11 A+B+C and drive over. Complying to the standard EN 14411 e ISO 13006 annex G group BIa with E≤0,5% UGL.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.colosseo_quarzite_svedese_60x60x2
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsNatural stone effect
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalSintered stone
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)16.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 63 40
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring